??
CADモデル選択
K0739.3212024X100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0739 - Levelling feet steel or stainless steel
Bill of material
K0739.3212024X100
BESTKIPP
Order No.
K0739.3212024X100
W
Angle
°
MATERIAL
Material
Stainless steel
FORM
Form
C
A
distance
0 mm
D
diameter
120 mm
D1
thread
M24
H
height
32 mm
H1
height
145 mm
H2
height
45.0 mm
SW
width across flats
20 mm
SW1
10
L
Length
100 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN
30.0 kN
GEW
Approx. weight
1.1000 kg
BS
Description
情報
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245228898
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

Embedded user actions